MC388-S1C10-A

センサ 磁気コーディング

製品番号: 63001002

Icon Icon
シリーズ MC388
機能 EN ISO 13849-1に基づくカテゴリ4までの制御技術の統合
セーフティ・スイッチデバイスMSI-MC310、もしくはセーフティコントローラMSI 400などの評価ユニットと組み合わせたセーフティシステム。
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 評価に応じて4まで、センサ1つを接続, EN ISO 13849-1
B10d 20,000,000 サイクル数
サプレッサ 短絡保護,MSI-MC310、MSI 400 など
電流制限
接点配列 1NC + 1NO
接点の種類 リードスイッチ(磁気型)
cULus(UL 508)に従って使用する場合の電源要件 クラス2回路
スイッチ電圧、最大 27 V AC/DC
スイッチ電流、最大 500 mA
応答時間 3 ms
コネクタ数 1 個数
機能 接点コネクタ
コネクタの種類 フェルール付きケーブル
ケーブル長 10,000 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 グレー
心線数 4 -芯
心線断面 0.35 mm²
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 25 mm x 13 mm x 88 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック 強化グラスファイバ(PPS)、自己消火性
正味重量 572 g
筐体色 赤
取り付けの種類 通路設置
取り付け位置 筐体のマーキングが合致する任意の
スイッチタイプ シリーズ4 ロック装置、非接触動作型, EN ISO 14119
アプローチ作動方向 3D
機械的寿命 10,000,000 作動サイクル
アクチュエータ、外部 磁気コード化
スイッチオフ点(OFF)、最小 13 mm
保証されたスイッチ切断間隔(Sar)、最小 30 mm
保証されたスイッチ投入間隔(Sao)、最大 6 mm
スイッチング公差(すぐ近くに強磁性体なし) -1 ... 1 mm
他の磁気センサーまでの距離、最小 50 mm
アプローチ速度、最低 0.05 m/s
周囲温度、動作時 -20 ... 70 °C
汚染度 3, EN 60947-1
保護等級 IP 67
認可 TÜV Süd(適切なセーフティ・スイッチデバイスによる)
c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 60947-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
規格による揺れテスト方法 EN 60947-5-3
規格によるショックテスト方法 EN 60947-5-3
関税分類番号 90328900
ECLASS 5.1.4 27272402
ECLASS 8.0 27272402
ECLASS 9.0 27272402
ECLASS 10.0 27272402
ECLASS 11.0 27272402
ECLASS 12.0 27274401
ECLASS 13.0 27274401
ECLASS 14.0 27274401
ECLASS 15.0 27274401
ECLASS 16.0 27274401
ETIM 5.0 EC002544
ETIM 6.0 EC002544
ETIM 7.0 EC002544
ETIM 8.0 EC002544
ETIM 9.0 EC002544
ETIM 10.0 EC002544
UNSPSC 26.08 39122205
3D-CADモデル - MC388-S1C10-A - zip
EPLANマクロ - edz
アプリケーションノート - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf