MK 308
接続ユニット
製品番号:
50116466
| 適している | BCL 308i |
| 種類 | イーサネット |
| コネクタ数 | 4 個数 |
| 機能 | PWR / SW IN / OUT |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 極数 | 5 -極 |
| 機能 | ホスト/BUS IN |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 極数 | 5 -極 |
| 機能 | BUS OUT |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 極数 | 5 -極 |
| 機能 | サービスインターフェース |
| コネクタの種類 | USB |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 64 mm x 83.5 mm x 43.5 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ鋳造 |
| 正味重量 | 186 g |
| 筐体色 | 黒色 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 関税分類番号 | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280191 |
| ECLASS 12.0 | 27280191 |
| ECLASS 13.0 | 27280191 |
| ECLASS 14.0 | 27280191 |
| ECLASS 15.0 | 27280191 |
| ECLASS 16.0 | 27280191 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |