MLC500T30-900-EX2

セーフティ・ライトカーテントランスミッタ

製品番号: 68040309

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ MLC 500
デバイス種類 トランスミッタ
含む ブラケット BT-NC 2個
アプリケーション 手の保護
機能 トランスファチャンネル-切り替え
検出範囲制限
タイプ 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
分解能 30 mm
保護領域高さ 900 mm
検出範囲 0 ... 10 m
同期 トランスミッタ、レシーバ間は光学的
光源 LED, 赤外線
波長 940 nm
トランスミッタダイオード平均出力 50 µW
送信信号形式 パルス化
LED リスクグループ 分類外(EN 62471:2008に準拠)
サプレッサ 短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
消費電流、最大 50 mA
セーフティガード 2 A 中タイムラグ
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小 18 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 22.5 V
電圧の種類 DC
機能 検出範囲制限制御入力
コネクタ数 1 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
許容ケーブル断面、典型値 0.25 mm²
接続ケーブル長、最大 100 m
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 200 Ω
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30.7 mm x 966 mm x 40.3 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック/PC
素材 エンドキャップ 亜鉛ダイカスト
正味重量 1,050 g
筐体色 銀
取り付けの種類 取り付けブラケット
回転アタッチメント
溝に取付け
装置の柱に取付
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 0 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
防爆デバイスカテゴリー 3D
3G
防爆デバイスグループ II
許容される表面温度 T<85°(T4) °C
着火保護等級 nA無火花
筐体による"tc"保護
Ex-Zone 2
22
保護等級 IP 65III
認可 TÜV南
c TÜV NRTL US
c UL US
耐震性 50 m/s²
規格による揺れテスト方法 IEC/EN 60068-2-6
耐衝撃性 100 m/s²
規格によるショックテスト方法 IEC/EN 60068-2-6
US特許 US 6,418,546 B
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ECLASS 16.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 46171620
3D-CADモデル - MLC500T30-900-EX2 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
添付書類 - pdf
取扱説明書 - MLC 520 EX - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - MLC 500, MLC 300 - pdf
製品パンフレット - Safety at Leuze - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c TÜV NRTL US - pdf