MLD-M002-UDC-900-S2
セーフティセンサ 偏光ミラー セット
製品番号:
426509
| シリーズ | MLD-UDC |
| ビーム本数 | 2 個数 |
| ビーム間隔 | 500 mm |
| 正味重量 | 5,525 g |
| デバイスタワーに | はい |
| 脚なしのタワー高 | 900 mm |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
| ECLASS 8.0 | 27279207 |
| ECLASS 9.0 | 27273605 |
| ECLASS 10.0 | 27273605 |
| ECLASS 11.0 | 27273605 |
| ECLASS 12.0 | 27273605 |
| ECLASS 13.0 | 27273605 |
| ECLASS 14.0 | 27273605 |
| ECLASS 15.0 | 27273605 |
| ECLASS 16.0 | 27273605 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 31241706 |