MLD500-XT4L/A

マルチビーム-セーフティライトバリア トランスミッタ

製品番号: 66502701

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ MLD 500
デバイス種類 トランスミッタ
特別モデル 一体型レーザーアライメントアシスト
機能 検出範囲制限
一体型レーザーアライメントアシスト はい
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
MTTFd 204 年, EN ISO 13849-1
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
検出範囲 20 ... 70 m
ビーム本数 4 個数
ビーム間隔 300 mm
光源 LED, 赤外線
波長 850 nm
送信信号形式 連続した
LED リスクグループ 分類外(EN 62471:2008に準拠)
レーザーアライメントアシスト 光色 レーザー, 赤
レーザーアライメントアシスト 光波長 650 nm
レーザーアライメントアシスト 等級 2, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
レーザーアライメントアシスト 送信信号形式 連続した
レーザーアライメントアシスト 送信出力 1,000 µW
供給電圧 UB 26.5 ... 31.6 V
AS-i、AS-i回路からの消費電流 50 mA
種類 作業時のAS-Interfaceセーフティ
機能 プロセス
AS-i、プロファイル S-7.B.1
スレーブアドレス 1..31 プログラマブル、デフォルト=0
AS-i仕様のサイクルタイム 最大5 ms ms
コネクタ数 1 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 52 mm x 1,000 mm x 64.7 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ 亜鉛ダイカスト
正味重量 2,200 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 回転アタッチメント
溝に取付け
表示の種類 LED
LEDの数 4 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
保護等級 IP 67III
認可 TÜV南
c UL US
US特許 US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
3D-CADモデル - MLD500-XT4L/A - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
アプリケーションノート - pdf
アライメントの手引き - pdf
添付書類 - pdf
取扱説明書 - MLD 300, MLD 500 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - Safety at Leuze - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c CSA US - pdf
認証 - AS-Interface - pdf