MLD500-XT4L
マルチビーム-セーフティライトバリア トランスミッタ
製品番号:
66502700
| シリーズ | MLD 500 |
| デバイス種類 | トランスミッタ |
| 特別モデル | 一体型レーザーアライメントアシスト |
| 機能 | 検出範囲制限 |
| 一体型レーザーアライメントアシスト | はい |
| タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
| MTTFd | 204 年, EN ISO 13849-1 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| 検出範囲 | 20 ... 70 m |
| ビーム本数 | 4 個数 |
| ビーム間隔 | 300 mm |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 波長 | 850 nm |
| 送信信号形式 | 連続した |
| LED リスクグループ | 分類外(EN 62471:2008に準拠) |
| レーザーアライメントアシスト 光色 | レーザー, 赤 |
| レーザーアライメントアシスト 光波長 | 650 nm |
| レーザーアライメントアシスト 等級 | 2, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| レーザーアライメントアシスト 送信信号形式 | 連続した |
| レーザーアライメントアシスト 送信出力 | 1,000 µW |
| サプレッサ | 短絡保護 過電圧保護 |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 消費電流、最大 | 50 mA, 外部負荷なし |
| セーフティガード | 外部 最大3A |
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
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 52 mm x 1,000 mm x 64.7 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 素材 エンドキャップ | 亜鉛ダイカスト |
| 正味重量 | 2,200 g |
| 筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
| 取り付けの種類 | 回転アタッチメント 溝に取付け |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 4 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 75 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| 保護等級 | IP 67III |
| 認可 | TÜV南 c UL US |
| US特許 | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ECLASS 10.0 | 27272703 |
| ECLASS 11.0 | 27272703 |
| ECLASS 12.0 | 27272703 |
| ECLASS 13.0 | 27272703 |
| ECLASS 14.0 | 27272703 |
| ECLASS 15.0 | 27272703 |
| ECLASS 16.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |
| ETIM 7.0 | EC001832 |
| ETIM 8.0 | EC001832 |
| ETIM 9.0 | EC001832 |
| ETIM 10.0 | EC001832 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |
EPLANマクロ - edz