MLD510-XR3LE/A

マルチビーム-セーフティライトバリア レシーバ

製品番号: 66536602

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ MLD 500
デバイス種類 レシーバ
特別モデル レーザーアライメントアシスト用反射ユニット
外部ミューティングインジケータ用コネクタ接続ジャック
機能 自動リスタート
レーザーアライメントアシスト用反射ユニット はい
一体型ミューティングインジケータ いいえ
一体型ステータスインジケータ いいえ
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 年, EN ISO 13849-1
PFHD 6.6E-09 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
ビーム本数 3 個数
ビーム間隔 400 mm
サプレッサ 短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 26.5 ... 31.6 V
AS-i、AS-i回路からの消費電流 50 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 23 V
電圧の種類 DC
応答時間 30 ms
リスタート時間 100 ms
種類 作業時のAS-Interfaceセーフティ
機能 プロセス
AS-i、プロファイル セーフティなスレーブ
スレーブアドレス 1..31 プログラマブル、デフォルト=0
AS-i仕様のサイクルタイム 最大5 ms ms
コネクタ数 2 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
機能 外部ミューティングインジケータ
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 52 mm x 900 mm x 64.7 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ 亜鉛ダイカスト
正味重量 2,000 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 回転アタッチメント
溝に取付け
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
保護等級 IP 67III
認可 TÜV南
c UL US
US特許 US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
3D-CADモデル - MLD510-XR3LE/A - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
アプリケーションノート - pdf
取扱説明書 - MLD 300, MLD 500 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - Safety at Leuze - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c CSA US - pdf
認証 - AS-Interface - pdf