MLD530-R3
マルチビーム-セーフティライトバリア レシーバ
製品番号:
66563200
| シリーズ | MLD 500 |
| デバイス種類 | レシーバ |
| 機能 | シーケンス制御2センサミューティング スタート/リスタート・インターロック(RES) セーフティコントロー(EDM)、選択可 ミューティングイネーブル機能 ミューティングタイムアウトの延長 時間制御2センサミューティング 第2ミューティング信号の代替接続 部分ミューティング 配線付き設定 |
| レーザーアライメントアシスト用反射ユニット | いいえ |
| 一体型ミューティングインジケータ | いいえ |
| 一体型ステータスインジケータ | いいえ |
| タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 204 年, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6.6E-09 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
| ビーム本数 | 3 個数 |
| ビーム間隔 | 400 mm |
| 動作モードの選択 | コネクタ 1、ピン 2: +24 V動作モード1、2、4用 コネクタ 1、ピン 2: 0 V 動作モード3、5、6用 コネクタ 1、ピン 7: +24 V 動作モード3、5、6用 コネクタ 1、ピン 7: 0 V 動作モード1、2、4用 |
| サプレッサ | 短絡保護 過電圧保護 |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 消費電流、最大 | 150 mA, 外部負荷なし |
| セーフティガード | 外部 最大3A |
| デジタルスイッチ出力数 | 4 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ入力 |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
| スイッチ電圧、典型値 | 23 V |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電流、最大 | 5 mA |
| セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
| スイッチ電圧、典型値 | 23 V |
| 電圧の種類 | DC |
| 電流負荷、最大 | 380 mA |
| 誘導負荷 | 2,200,000 µH |
| 容量負荷 | 0.3 µF |
| 残留電流、最大 | 0.2 mA |
| 残留電流、典型値 | 0.002 mA |
| 電圧降下 | 1 V |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
| スイッチ電圧、典型値 | 23 V |
| 電圧の種類 | DC |
| 応答時間 | 50 ms |
| リスタート時間 | 100 ms |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| 機能 | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 8 -極 |
| 機能 | ローカルインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| 許容ケーブル断面、典型値 | 0.25 mm² |
| 接続ケーブル長、最大 | 100 m |
| 負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 200 Ω |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 52 mm x 900 mm x 64.7 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 素材 エンドキャップ | 亜鉛ダイカスト |
| 正味重量 | 2,000 g |
| 筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
| 取り付けの種類 | 回転アタッチメント 溝に取付け |
| 表示の種類 | 7セグ表示器 LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 75 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| 保護等級 | IP 67III |
| 認可 | TÜV南 c UL US |
| US特許 | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ECLASS 10.0 | 27272703 |
| ECLASS 11.0 | 27272703 |
| ECLASS 12.0 | 27272703 |
| ECLASS 13.0 | 27272703 |
| ECLASS 14.0 | 27272703 |
| ECLASS 15.0 | 27272703 |
| ECLASS 16.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |
| ETIM 7.0 | EC001832 |
| ETIM 8.0 | EC001832 |
| ETIM 9.0 | EC001832 |
| ETIM 10.0 | EC001832 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |
EPLANマクロ - edz