MOD-BA-I2/20-O2/40A-24V
冗長モジュール
製品番号:
50132595
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | PBM |
| 効率 | 99.5% |
| 過電圧カテゴリー | III |
| 入力電流 | 最大 2 x 20A |
| 信号出力数 | 2 個数 |
| 機能 | ドライ接点接続のリレー |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| クランプの種類 | スプリングコネクタ |
| 極数 | 4 -極 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| クランプの種類 | スプリングコネクタ |
| 極数 | 6 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 70 mm x 90 mm x 75 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 160 g |
| 表示の種類 | LED |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 85 °C |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級 | IP 20 |
| 認可 | c UL US |
| 関税分類番号 | 85363030 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27242611 |
| ECLASS 11.0 | 27242611 |
| ETIM 5.0 | EC002583 |
| ETIM 6.0 | EC002583 |
| ETIM 7.0 | EC002583 |