MOD-EAC-I2-O4/06A-24V
負荷回路監視モジュール
製品番号:
50132592
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | PLM |
| 過電圧カテゴリー | III |
| 信号出力数 | 1 個数 |
| 機能 | ドライ接点、遮断時のブレーク 短絡 過負荷 |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| クランプの種類 | スプリングコネクタ |
| 極数 | 6 -極 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| クランプの種類 | スプリングコネクタ |
| 極数 | 6 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 70 mm x 90 mm x 75 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 160 g |
| 表示の種類 | LED |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 80 °C |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級 | IP 20 |
| 認可 | c UL US cUR us |
| 関税分類番号 | 85363010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27242611 |
| ECLASS 11.0 | 27242611 |
| ETIM 5.0 | EC002583 |
| ETIM 6.0 | EC002583 |
| ETIM 7.0 | EC002583 |