MS 304

接続ユニット

製品番号: 50116470

適している BCL 304i
BPS 304i
種類 PROFIBUS DP
コネクタ数 4 個数
機能 PWR / SW IN / OUT
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 サービスインターフェース
コネクタの種類 USB
プラグタイプ USB 2.0ミニB
機能 ホスト/BUS IN
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング B コード
機能 BUS OUT
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング B コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 64 mm x 33.5 mm x 43.5 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ鋳造
正味重量 70 g
筐体色 赤
関税分類番号 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ECLASS 16.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf