MSC 900 - 1000

モジュラー接続ユニット

製品番号: 50129664

Icon Icon Icon
シリーズ MSC 900
適している バーコードリーダ シリーズBCL 900i
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
消費電流、最大 500 mA
種類 イーサネット, RS 232
アドレス割り当て DHCP
手動アドレス割り当て
伝送速度 10 Mbit/s
100 Mbit/s
スイッチ機能 一体型
伝送プロトコール TCP/IP、UDP
種類 イーサネット
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 193 mm x 180 mm x 71 mm
筐体の素材 プラスチック
金属
筐体 金属 アルミ鋳造
正味重量 1,500 g
筐体色 赤
黒色
表示の種類 LC-ディスプレー
LED
LEDの数 10 個数
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
保護等級 IP 65
認可 c UL US
関税分類番号 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz