MSI-i/R
セーフティ・スイッチデバイス
製品番号:
549902
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | MSI-i |
| 機能 | 1-クロック制御 2クロック制御 PC診断インターフェース クロス回路監視 サイクル動作の30秒間監視 スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可 ダイナミックコンタクタ制御(EDM) 静的コンタクタ制御(EDM) |
| タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD, nop = 4800 | 0.000000016 毎時 |
| PFHD, nop = 28800 | 0.000000038 毎時 |
| PFHD, nop = 86400 | 0.000000095 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 4まで(前段に接続されているセーフティデバイスのカテゴリに応じて), EN ISO 13849 |
| B10d DC1 (抵抗負荷)にて | 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流) |
| B10d AC1 (抵抗負荷)にて | 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流) |
| B10d DC13(誘導負荷)にて | 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流) |
| B10d AC15 (誘導負荷)にて | 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流) |
| B10d, わずかな負荷 | 20,000,000 サイクル数 |
| セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
| 種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
| 電圧の種類 | AC/DC |
| スイッチエレメント | リレー, メーク |
| スイッチエレメント | リレー, メーク |
| 接続可能なセーフティセンサ(AOPD) | AOPD Typ4、Typ3を1基またはAOPD Typ2を2基まで |
| 接続可能な電気機械式安全装置 | セーフティスイッチ 非常停止コントロールボックス、1または2チャンネル |
| コネクタの種類 | クランプ |
| クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 35 mm x 99 mm x 113.6 mm |
| 正味重量 | 230 g |
| 筐体色 | グレー |
| 接続可能なAOPDタイプ2、カテゴリー2の数 | 2 個数 |
| 接続可能なAOPDタイプ4、カテゴリー4の数 | 1 個数 |
| 保護等級 | IP 20 |
| US特許 | US 6,418,546 B |
| 関税分類番号 | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |