MSI-SR-LC21M-01
セーフティリレー
製品番号:
50133010
| シリーズ | MSI-SR-LC21M |
| アプリケーション | ソノレイドスイッチ(リード接点、等価) トランスポンダスイッチ(OSSD出力) 位置スイッチ(機械的接点) 光電保護装置 非常停止回路 |
| 機能 | スタート/リスタート・インターロック(RES) セーフティコントロール(EDM) |
| リスタート | 手動 自動 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 3E-08 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 4, EN ISO 13849-1 |
| 供給電圧 UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
| 電力消費、最大 | 2 W, 出力負荷を加味した24 Vで |
| 定格電圧 UN | 24 V AC/DC |
| 定格周波数 | 50 ... 60 Hz |
| AC 60 Hzの定格制御電源電圧 US | 20.4 V |
| AC 50 Hzの定格制御電源電圧 US | 26.4 V |
| AC 50 Hzの最大定格制御電源電圧US | 26.4 V |
| AC 50 Hzの最小定格制御電源電圧 US | 20.4 V |
| DCの最小定格制御電源電圧 US | 20.4 V |
| DCにおける最大定格制御電源電圧 | 26.4 V |
| DCにおける最小定格制御電源電圧 | 20.4 V |
| 定格電力 DC | 2.1 W |
| ガルバニック絶縁電力供給回路・制御回路 | いいえ |
| 出力数、安全関連、瞬時、コンタクトベース | 2 個数 |
| 出力数、信号機能、瞬時、コンタクトベース | 1 個数 |
| イネーブル電流パス | メーク |
| 信号電流パス | ブレーク |
| 接点の素材 | 銀合金, 金メッキ |
| 用途カテゴリー AC-15(メーク) | 定格電圧 230 V、定格電流 3 A |
| 用途カテゴリー AC-13(メーク) | 定格電圧 24 V、定格電流 2.5 A |
| 短絡保護(メーク) | ヒューズ6AクラスgG、溶解統合 |
| 最大熱流Ith、イネーブル電流パス | 6 A |
| 最大熱流Ith、信号電流パス | 3 A |
| すべての電流パスの最大合計電流I² | 9 A² |
| 機械的寿命 | 100,000,000 スイッチングサイクル |
| 入力の評価 | 2チャネルの |
| 制御入力の入力電流(保護回路/リセット回路) | 40 mA |
| 制御入力におけるピーク電流(保護回路/リセット回路) | 100 mA |
| チャンネル毎の最大ケーブル抵抗 | ≤ (5 + (1.176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
| 最小通電持続時間 | 50 ms |
| 応答時間(自動起動tA2) | 80 ms |
| 応答時間(手動起動tA1) | 40 ms |
| 許容テストパルス時間 tTP | 1 ms |
| 回帰時間 tR | 15 ms |
| 同期時間監視 tS | 200 ms |
| 再スタンバイ時間 tW | 150 ms |
| 回帰遅延 | 25 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
| 極数 | 16 -極 |
| コネクタ断面 | 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、リッツ線 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、ワイヤー 1x 0.25 ~ 2.5 mm²、フェルール付きリッツ線 2x 0.2 ~ 1.0 mm²、リッツ線 2x 0.2 ~ 1.0 mm²、ワイヤー 2x 0.25 ~ 1.0 mm²、フェルール付きリッツ線 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 22.5 mm x 96.5 mm x 114 mm |
| 正味重量 | 210 g |
| 筐体色 | グレー |
| 取り付けの種類 | スナップイン設置 |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 55 °C |
| 認可 | TÜVラインラント c UL US |
| 関税分類番号 | 85364900 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |