MSI-TR2B-01
セーフティ・スイッチデバイス
製品番号:
547960
| シリーズ | MSI-TB |
| アプリケーション | IEC/EN 61496に準拠したシングルビームセーフティライトバリア タイプ2用の評価装置 |
| 機能 | スタート/リスタート・インターロック(RES) セーフティコントロール(EDM) 信号出力 エラー 信号出力 セーフティ ON 定期的機能テスト 追加のフィルター時間により向上した可用性 |
| リスタート | 手動 自動 |
| タイプ | 2, IEC/EN 61496 |
| SIL | 1, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 1, IEC/EN 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | c, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 78 年, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8.8E-08 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 2, EN ISO 13849-1 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 電流パス当たりの連続電流、最大 | 2 A |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 消費電流、最大 | 200 mA, 外部負荷なし |
| 電力消費、最大 | 4.8 W, 出力負荷を加味した24 Vで |
| リップル | -15 ... 15 % |
| セーフティガード | 外部 最大3.15 A 中タイムラグ |
| デジタルスイッチ出力数 | 4 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ入力 |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
| スイッチ電圧、典型値 | 23 V |
| 電圧の種類 | DC |
| 機能 | 制御入力 コンタクタ制御(EDM) |
| 機能 | 制御入力 レシーバ |
| 機能 | 制御入力 RES/スタート |
| 機能 | 制御入力 リセット |
| 機能 | 制御入力 リスタート・インターロック |
| セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
| デジタルスイッチ出力数 | 3 個数 |
| 種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
| 電圧の種類 | DC |
| 電流負荷、最大 | 2,000 mA |
| スイッチエレメント | リレー, メーク |
| スイッチエレメント | リレー, メーク |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
| スイッチ電圧、典型値 | 23 V |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| 機能 | 信号出力 セーフティ ON |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| 機能 | 信号出力 エラー |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| 機能 | 信号出力 テスト(トランスミッタ) |
| 出力数、安全関連、瞬時、コンタクトベース | 2 個数 |
| 出力数、安全関連、遅延、コンタクトベース | 0 個数 |
| 出力数、信号機能、瞬時、コンタクトベース | 0 個数 |
| 応答時間 | 20 ms |
| スタートアップ遅延 | 2 s |
| フィルター時間 | 130 ms |
| 回帰遅延 | 130 ms |
| テスト要求時のセンサー応答時間 | 0.5 ... 60 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | デバイスへの接続 電力供給 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
| 極数 | 16 -極 |
| コネクタ断面 | 0.2 ~ 2.5 mm² |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 22.5 mm x 99 mm x 114.1 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PA ポリアミド強化 |
| 正味重量 | 200 g |
| 筐体色 | グレー |
| 取り付けの種類 | スナップイン設置 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 4 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| 保護等級 | IP 40II |
| 認可 | TÜV南 |
| US特許 | US 6,418,546 B |
| 関税分類番号 | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ECLASS 16.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| UNSPSC 26.08 | 32151800 |