MSP 290i - 520 M 00
モジュラースキャナーポータル
製品番号:
50112419
| シリーズ | MSPi |
| バーコードリーダ数 | 2 個数 |
| バーコードリーダタイプ | BCL 500i S M 102 |
| リーダ技術 | モジュラースキャナーポータル |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 電力消費、最大 | 20 W |
| 種類 | RS 232 RS 422 |
| 正味重量 | 2,720 g |
| 関税分類番号 | 84714900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |