MSP 290i - 920 M 88
モジュラースキャナーポータル
製品番号:
50132799
| シリーズ | MSPi |
| バーコードリーダ数 | 2 個数 |
| バーコードリーダタイプ | BCL 900i S M 102 |
| リーダ技術 | モジュラースキャナーポータル |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 種類 | PROFIBUS DP PROFINET RS 232 RS 422 イーサネット イーサネットIP |
| 正味重量 | 8,500 g |
| 関税分類番号 | 84714900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |