NT Base IT 2105i

ACアダプタ

製品番号: 50155852

種類 ACアダプタ
適している モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 2105i
種類 プラグインACアダプタ
出力 5 V DC, 3 A
入力 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
コネクタ数 2 個数
コネクタの種類 プラグ:EU、UK、US、AUS (機能:電圧入力)
コネクタの種類 プラグ:3.45 mm (機能:電圧出力)
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 39 mm x 80 mm x 110 mm
正味重量 215 g
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ECLASS 16.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
UNSPSC 26.08 39121004