NTS 2

接続ユニット

製品番号: 50136698

コネクタの種類 クランプ
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 102 mm x 42 mm x 228 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ABS
正味重量 365 g
筐体色 黒色
表示の種類 LED表示
音響的
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 40II
関税分類番号 85389091
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270990
ECLASS 9.0 27379201
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ECLASS 14.0 27270992
ECLASS 15.0 27270992
ECLASS 16.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100