OB 50-KRT 20
交換レンズ
製品番号:
50034049
| 適している | KRT 20 |
| 動作範囲 | 0 ... 0.05 m (保証検出範囲) |
| 正味重量 | 10 g |
| 関税分類番号 | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279205 |
| ECLASS 8.0 | 27279205 |
| ECLASS 9.0 | 27273603 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ECLASS 13.0 | 27273603 |
| ECLASS 14.0 | 27273603 |
| ECLASS 15.0 | 27273603 |
| ECLASS 16.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31241501 |