ODSIL 96B M/L-S12

光学式距離センサ

製品番号: 50127488

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
ODSIL 96B M/C6-S12
光学式距離センサ
製品番号: 50109302
  • シリーズ: 96
  • 検出範囲、最大: 300 ... 10,000 mm
  • アナログ出力: アナログ出力, 電流
  • センサシステムの種類: 目的物に対して
製品番号: 50109302
シリーズ 96
センサシステムの種類 目的物に対して
ビーム経路 拡散的
光源 レーザー, 赤外線
波長 658 nm
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2014
最大 レーザー出力 0.19 W
パルス持続時間 0.0000065 µs
光スポットサイズ [センサ距離で] 7 mm [10,000 mm]
光スポット形状の種類 丸形
検出範囲 300 ... 10,000 mm
分解能 3.0 mm
精度 0.5 %
基準サイズ精度 最終値
高い再現正確性 5 mm
計測時間 2.8 ... 100 ms
温度ドリフト 1.5 mm/K
ベンチマーキング いいえ
黒/白挙動 10 mm
光学的距離検出原理 Time of flight
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
スタンバイ遅延 300 ms
種類 IO-リンク
COMモード COM2
最小サイクルタイム COM2 = 2.3 ms
フレームタイプ 2.2
仕様 V1.0.1
SIOモードサポート いいえ
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 90 mm x 70 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 380 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ダブテール溝
通路設置
表示の種類 LED
OLED-ディスプレー
LEDの数 2 個数
コントローラ キーパッド
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
IODD - V1.0.1 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf