ODSL 8/V66.01-500-S12

光学式距離センサ

製品番号: 50111175

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 8
センサシステムの種類 目的物に対して
MTTF 114 年
光源 レーザー, 赤
波長 630 nm
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2014
送信信号形式 パルス化
光スポットサイズ [センサ距離で] 2 mm x 6 mm
光スポット形状の種類 方形
検出範囲 20 ... 500 mm
分解能 0.1 ... 0.5 mm
精度、近接領域 2 %
精度、遠隔領域 4 %
基準サイズ精度 検出間隔
再現正確性、近距離 1 %
再現正確性、遠距離 3 %
ベンチマーク相対再現性 検出間隔
計測時間 2 ... 7 ms
ベンチマーキング いいえ
黒/白挙動 1.5 %
光学的距離検出原理 三角測量
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
アナログ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 電圧
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ, 90°回転可
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 48 mm x 38 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 70 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ダブテール溝
取り付けネジ
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
設定/パラメータ化の種類 スイッチ
コントローラ ロータリースイッチ
周囲温度、動作時 -20 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 50 °C
保護等級 IP 67II
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf