ODSR 96B M/V6-600-S12

光学式距離センサ

製品番号: 50106731

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
ODSL 96B M/V6-2000-S12
光学式距離センサ
製品番号: 50106594
  • Serie: 96
  • 検出範囲、最大: 150 ... 2,000 mm
  • アナログ出力: アナログ出力, 電圧
  • Art des Tastsystems: 目的物に対して
製品番号: 50106594
シリーズ 96
センサシステムの種類 目的物に対して
光源 LED, 赤
波長 635 nm
LEDグループ 1
光スポットサイズ [センサ距離で] 15 mm x 15 mm [600 mm]
光スポット形状の種類 方形
検出範囲 100 ... 600 mm
分解能 0.1 ... 0.5 mm
精度 1.5 %
基準サイズ精度 検出間隔
高い再現正確性 0.5 %
ベンチマーク相対再現性 検出間隔
計測時間 1 ... 5 ms
温度ドリフト 0.02 %/K
ベンチマーキング いいえ
黒/白挙動 1 %
光学的距離検出原理 三角測量
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ入力
機能 プログラム可能
アナログ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 電圧
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 90 mm x 70 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 380 g
筐体色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
表示の種類 LED
OLED-ディスプレー
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
コントローラ PCソフトウェア
キーパッド
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - V 6.1.0.0 - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf