ODT25CL1-3M.3/LT-M12

背景抑制機能付き距離センサ

製品番号: 50154991

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 25C
動作原理 背景抑制機能付き距離センサ
センサシステムの種類 目的物に対して
特別モデル 2つの独立したスイッチ出力
測定値出力
黒白エラー ±20 mm、ダイヤグラムを参照
動作範囲 0.07 ... 3 m (保証検出範囲)
設定範囲 50 ... 3,500 mm
ビーム経路 焦点の合った
光源 レーザー, 赤
波長 680 nm
レーザークラス 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
送信信号形式 パルス化
光スポット形状の種類 丸形
スキュー タイプ ± 2.5°
検出範囲 50 ... 3,500 mm
分解能 1.0 mm
精度 -20 ... 20 mm
再現性(1σ) 0 ... 13 mm
測定値出力 IO-Linkによる
光学的距離検出原理 Time of flight
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 35 mA
ティーチ入力数 1 個数
種類 ティーチ入力
機能 キーボードロック
明暗切り替え
検出範囲設定
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチ電流、最大 90 mA
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN)
スイッチング周波数 7 ... 15 Hz, 反射率に応じて
応答時間 33 ... 70 ms, 反射率に応じて
スタンバイ遅延 300 ms
種類 IO-リンク
COMモード COM3
プロファイル スマート センサプロファイル
最小サイクルタイム COM3 = 0.6 ms
フレームタイプ 2.V
仕様 V1.1
デバイスID 2222
SIOモードサポート はい
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 42.7 mm x 30 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 30 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
推奨締め付けトルク固定 M3 0.9 N·m
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ ティーチボタン
コントローラの機能 明暗切り替え
検出範囲設定
周囲温度、動作時 -30 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
IODD - V1.1 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - IO-Link interface description - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf