OTB SET-GN/BK/WH003

フィルム

製品番号: 50137877

種類 光学ライントレーサテープ
適している 光学ライントレーサ OGS 600
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 40 mm x 0.5 mm x 300 mm
正味重量 85 g
機械的性質 すぐに通過可
清掃が容易
耐久性のある
非摩耗
色 緑、黒、白、黒白のストライプ
素材 PVC
接着剤 アクリル接着剤
接着力 10 mm
周囲温度、動作時 -20 ... 55 °C
加工温度 15 ... 25 °C
下面の状態 クリーン
グリースフリー
ドライ
平滑
関税分類番号 39191012
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100