PRK 2/42,150-S8
偏光回帰反射型センサ
製品番号:
50112137
| シリーズ | 2 |
| 動作原理 | 反射原理 |
| アプリケーション | 小型パーツ検知 |
| 動作範囲 | 0.07 ... 3.5 m (保証検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり |
| 限界動作範囲 | 0.07 ... 4 m (一般的な検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり |
| ビーム経路 | 拡散的 |
| 光源 | LED, 赤 |
| 波長 | 640 nm |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| LEDグループ | 1 |
| 光スポットサイズ [センサ距離で] | 5 mm [200 mm] |
| 光スポット形状の種類 | 丸形 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過渡保護 過電圧保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 消費電流、最大 | 20 mA |
| リップル | 0 ... 10 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 20 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ライトオン |
| スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
| スイッチの動作原理 | ライトオン |
| スイッチング周波数 | 700 Hz |
| 応答時間 | 0.72 ms |
| スタンバイ遅延 | 120 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ケーブル長 | 150 mm |
| シースの素材 | PVC |
| ケーブル色 | 黒色 |
| 心線断面 | 0.14 mm² |
| ネジ寸 | M8 |
| タイプ | オス |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 4 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | TPE |
| レンズカバーの素材 | プラスチック/PC |
| 正味重量 | 20 g |
| 筐体色 | 赤、RAL 3000番 |
| 取り付けの種類 | 通路設置 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 75 °C |
| 保護等級 | IP 67III |
| 認可 | cUR us |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ECLASS 15.0 | 27270902 |
| ECLASS 16.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |
| ETIM 10.0 | EC002717 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |