PRK 55/6D.42-S8

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50112992

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
PRK55C.T3/16-M8
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50148192
  • シリーズ: 55C
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 3 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50148192
シリーズ 55
動作原理 反射原理
アプリケーション 極透明なボトルの検出
特別モデル オートコリメータ
ティーチ入力
完全なステンレス筐体
動作範囲 0 ... 3 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 3.5 m (一般的な検出範囲)
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤
波長 620 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 18 mA
ティーチ入力数 1 個数
種類 ティーチ入力
機能 感度設定
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ダークオン(NPN)/ライトオン(PNP)
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 ステンレス
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14 mm x 35.5 mm x 25 mm
筐体の素材 ステンレス
筐体 ステンレス AISI 316L
レンズカバーの素材 耐傷インディウムコーティングガラス
正味重量 40 g
筐体色 銀
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
素材の適合性 CleanProof+
ECOLAB
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 55 °C
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
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
認証 - ECOLAB - pdf