PRK 96K/R-1420.1-25

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50105587

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
PRK49C.UC1/TS-TB
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50127420
  • シリーズ: 49C
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0.1 ... 24 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50127420
シリーズ 96
動作原理 反射原理
動作範囲 0.3 ... 8 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0.1 ... 10 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤
供給電圧 UB 20 ... 230 V, AC/DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント リレー, ブレーク/メーク
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 20 Hz
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 クランプ
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 90 mm x 70 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 150 g
注意 使用されるハウジング部品はペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)を含有しています。
表示の種類 LED
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
保護等級 IP 67II
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365080
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf