PRK 96M/R-3430-25

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50061111

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 96
動作原理 反射原理
特別モデル タイム機能
動作範囲 0.3 ... 15 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0.1 ... 18 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤
供給電圧 UB 20 ... 230 V, AC/DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント リレー, ブレーク/メーク
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 20 Hz
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 クランプ
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 90 mm x 70 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 380 g
素材の適合性 ECOLAB
注意 使用されるハウジング部品はペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)を含有しています。
表示の種類 LED
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -40 ... 55 °C
保護等級 IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365080
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf