PRK18B.T2/2N-6000

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50117360

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 18B
動作原理 反射原理
アプリケーション 極透明なボトルの検出
透明度の高いフィルムおよびガラス板の検出
特別モデル オートコリメータ
動作範囲 0 ... 4 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 4.8 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤
波長 620 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
消費電流、最大 100 mA
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 18 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 1,500 Hz
応答時間 0.333 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 6,000 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線数 4 -芯
心線断面 0.2 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 47 mm x 32.5 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 240 g
筐体色 銀
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ネジによる前面設置
通路設置
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ マルチターンポテンショメータ
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
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf