PRK328.W3/4P-M12

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50122689

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 328
動作原理 反射原理
特別モデル 90° - 角度レンズ
動作範囲 0.02 ... 4 m (保証検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり
限界動作範囲 0.02 ... 5 m (一般的な検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり
光源 LED, 赤
波長 620 nm
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
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(直径 x 長さ) 18 mm x 61 mm
ネジ寸 M18 x 1 mm
筐体の素材 ステンレス
プラスチック
筐体 ステンレス V2A
筐体 プラスチック ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 20 g
筐体色 銀
黒色
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
コントローラ ティーチボタン
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
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf