PRK35CPP/16-M12

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50154109

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 35C
動作原理 反射原理
動作範囲 0.05 ... 14 m (保証検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり
限界動作範囲 0.05 ... 16 m (一般的な検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり
光源 パワーPower PinPoint® LED, 赤
波長 660 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 IO-リンク / ライトオン(NPN)/ ダークオン(PNP)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチング周波数 1,500 Hz
応答時間 0.2 ms
スタンバイ遅延 300 ms
種類 IO-リンク
COMモード COM2
プロファイル スマート センサプロファイル
最小サイクルタイム COM2 = 2.3 ms
フレームタイプ 2.5
仕様 V1.1
デバイスID 6135
SIOモードサポート はい
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 ステンレス
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 18.8 mm x 55.3 mm x 32.4 mm
筐体の素材 ステンレス
筐体 ステンレス AISI 316L、DIN X2CrNiMo17132、W.Nr1.4404
素材 コントローラ プラスチック (POM Hostaform C9021、コポリマーTritan TX1001)、不浸透性
筐体の表面粗さ Ra ≤ 0.8, ステンレス筐体用の典型的な値
レンズカバーの素材 耐傷インジウム保護コーティング付きプラスチック (PMMA+)
正味重量 120 g
筐体色 銀
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
素材の適合性 CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
IP 68
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
IODD - V 1.1 - zip
取扱説明書 - IO-Link interface description - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
認証 - Diversey - pdf