PRK46C.D/4P

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50127025

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 46C
動作原理 反射原理
アプリケーション リダイレクトされた物体の検出
動作範囲 0.1 ... 16 m (保証検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり
限界動作範囲 0.1 ... 20 m (一般的な検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり
光源 LED, 赤
波長 630 nm
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
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線数 4 -芯
心線断面 0.2 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-PBT
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 100 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
推奨締め付けトルク固定 M3 0.9 N·m
推奨締め付けトルク固定 M4 1.4 N·m
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
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf