PRK46C.D/PX-M12

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50127027

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 46C
動作原理 反射原理
アプリケーション リダイレクトされた物体の検出
特別モデル ASインターフェースで結合モジュールによる接続
動作範囲 0.1 ... 16 m (保証検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり
限界動作範囲 0.1 ... 20 m (一般的な検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり
光源 LED, 赤
波長 630 nm
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
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-PBT
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 60 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
推奨締め付けトルク固定 M3 0.9 N·m
推奨締め付けトルク固定 M4 1.4 N·m
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
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf