PRK5BPP/4

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50153003

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 5B
動作原理 反射原理
動作範囲 0.02 ... 6 m (保証検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり
限界動作範囲 0.02 ... 7.5 m (一般的な検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり
光源 パワーPower PinPoint® LED, 赤
波長 645 nm
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
(UBから極性反転してダークオン)
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線数 3 -芯
心線断面 0.14 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 11 mm x 32.4 mm x 20 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 44 g
筐体色 赤
黒色
取り付けの種類 2つのM3ネジスリーブ
オプションの取り付け部を介して
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
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf