PRKL 8/24.99-S12

偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50115689

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 8
動作原理 反射原理
特別モデル オートコリメータ
動作範囲 0 ... 12 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 14 m (一般的な検出範囲)
光源 レーザー, 赤
波長 670 nm
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2007
レーザー平均寿命 50,000 h
送信信号形式 パルス化
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 35 mA
明暗切り替スイッチ入力数 1 個数
種類 明暗切り替スイッチ入力
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 2,800 Hz
応答時間 0.18 ms
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ, 90°回転可
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 48 mm x 38 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 70 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ダブテール溝
取り付けネジ
通路設置
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
コントローラ マルチターンポテンショメータ
周囲温度、動作時 -10 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
IP 69K
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf