小さい筐体に収納されている測定センサ
小型の光学式距離センサは、IO-Link経由で測定値を出力できます。測定値の計算は、三角測量の原理(到達距離、例えばODT3Cで150mmまでか飛行距離(運転到達距離、例えばODT3CL1で2.5m)のいずれかに基づいています。設計は、スイッチング領域の Leuze 標準シリーズ設計をベースにしており、IO-リンクを介した測定値出力機能が追加されています。ToFデバイスは、非常に小型でありながら長距離測定が可能です。このシリーズのセンサーは、いずれも優れた価格性能比で好評です。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
結果リスト:41製品が見つかりました
ODT5BL1-1200.XV3/L6-200-M12.P1
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50156716
- シリーズ: 5B
- 検出範囲、最大: 0 ... 1,700 mm
- 筐体の素材: プラスチック
- コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12, 丸形プラグ付きケーブル, M12
ODT5BL1-1200.XV3/L6-M8.P1
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50156715
- シリーズ: 5B
- 検出範囲、最大: 0 ... 1,700 mm
- 筐体の素材: プラスチック
- コネクタ: 丸形プラグ, M8, 丸形プラグ, M8
ODT5BIL1-2500.3/L6
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50155331
- シリーズ: 5B
- 検出範囲、最大: 0 ... 3,000 mm
- 筐体の素材: プラスチック
- コネクタ: ケーブル, ケーブル
ODT5BIL1-2500.3/L6-200-M12
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50155330
- シリーズ: 5B
- 検出範囲、最大: 0 ... 3,000 mm
- 筐体の素材: プラスチック
- コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12, 丸形プラグ付きケーブル, M12
ODT5BIL1-2500.3/L6-M8
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50155329
- シリーズ: 5B
- 検出範囲、最大: 0 ... 3,000 mm
- 筐体の素材: プラスチック
- コネクタ: 丸形プラグ, M8, 丸形プラグ, M8
ODT5BIL1-2000.XV3/L6
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50155328
- シリーズ: 5B
- 検出範囲、最大: 0 ... 2,500 mm
- 筐体の素材: プラスチック
- コネクタ: ケーブル, ケーブル
ODT5BIL1-2000.XV3/L6-200-M12
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50155327
- シリーズ: 5B
- 検出範囲、最大: 0 ... 2,500 mm
- 筐体の素材: プラスチック
- コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12, 丸形プラグ付きケーブル, M12
ODT5BIL1-2000.XV3/L6-M8
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50155326
- シリーズ: 5B
- 検出範囲、最大: 0 ... 2,500 mm
- 筐体の素材: プラスチック
- コネクタ: 丸形プラグ, M8, 丸形プラグ, M8
ODT5BL1-1500.3/L6
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50155325
- シリーズ: 5B
- 検出範囲、最大: 0 ... 2,000 mm
- 筐体の素材: プラスチック
- コネクタ: ケーブル, ケーブル
ODT5BL1-1500.3/L6-200-M12
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50155324
- シリーズ: 5B
- 検出範囲、最大: 0 ... 2,000 mm
- 筐体の素材: プラスチック
- コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12, 丸形プラグ付きケーブル, M12
ODT5BL1-1500.3/L6-M8
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50155323
- シリーズ: 5B
- 検出範囲、最大: 0 ... 2,000 mm
- 筐体の素材: プラスチック
- コネクタ: 丸形プラグ, M8, 丸形プラグ, M8
ODT5BL1-1000.XV3/L6
背景抑制機能付き距離センサ
製品番号:
50155322
- シリーズ: 5B
- 検出範囲、最大: 0 ... 1,500 mm
- 筐体の素材: プラスチック
- コネクタ: ケーブル, ケーブル
製品データ: 2026/11/16