PSU-02A-1P-24V-S
ACアダプタ
製品番号:
50132582
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | PSU 100 |
| フェーズ数 | 1 個数 |
| 効率 | 87%(230 V AC) |
| 過電圧カテゴリー | III |
| 入力電圧 | 95 ... 265 V AC / 110 ... 300 V DC |
| 入力電流 | 1.04 A (110 V AC) / 0.63 A (230 V AC) |
| 出力電圧 | 24V DC(SELV)、±1% / 22.5 ... 28 V 設定可能 |
| 出力電流 | 2.5 A |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
| 極数 | 3 -極 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
| 極数 | 2 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 38 mm x 98.5 mm x 75.5 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 230 g |
| 表示の種類 | LED |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -25 ... 85 °C |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級 | IP 20 |
| 認可 | c UL US |
| 関税分類番号 | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |