PSU-10A-3P-24V-H
ACアダプタ
製品番号:
50132589
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | PSU 200 |
| フェーズ数 | 3 個数 |
| 効率 | 93.7%(3 x 400 V AC) |
| 過電圧カテゴリー | III |
| 入力電圧 | 3 x 324 ... 572 V AC / 450 ... 745 V DC |
| 入力電流 | 0.75 A (3 x 360 V AC) / 0.45 A (3 x 500 V AC) |
| 出力電圧 | 24V DC(SELV)、±1% / 24 ... 28 V 設定可能 |
| 出力電流 | 10 A |
| 信号出力数 | 1 個数 |
| パワーブースト | 15 A / >5s |
| ハイパーブースト | 40 A / > 20s |
| 機能 | 短絡 過熱 過負荷 |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| クランプの種類 | スプリングコネクタ |
| 極数 | 4 -極 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| クランプの種類 | スプリングコネクタ |
| 極数 | 6 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 65 mm x 143 mm x 143 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 正味重量 | 770 g |
| 表示の種類 | LED |
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 70 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 80 °C |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級 | IP 20 |
| 認可 | c UL US |
| 関税分類番号 | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |