PT 20-CL3500

フィルム

製品番号: 50143913

種類 光学窓用保護フィルム
適している ライトカーテンCML700i
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 20 mm x 0.06 mm x 350,000 mm
正味重量 349 g
色 透明
素材 PE
プラスチック
接着剤 アクリル接着剤
周囲温度、動作時 0 ... 45 °C, 直接UV放射に対する保護
加工温度 10 ... 40 °C
下面の状態 クリーン
グリースフリー
ドライ
平滑
関税分類番号 39191080
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100