REF 6-A-50x80
反射フィルム
製品番号:
50156291
| 外形 | 方形 |
| 方向に応じて | はい |
| プリズムサイズ | 0.3 mm |
| 取り付け寸法 幅 | 50 mm |
| 取り付け寸法 高さ | 80 mm |
| 反射面の高さ | 80 mm |
| 反射面の幅 | 50 mm |
| リフレクタの素材 | プラスチック |
| 極性変更 | はい |
| リフレクタ素材の化学名 | PMMA |
| 検出面の素材 | マイクロトリプル |
| 正味重量 | 2 g |
| 取り付けの種類 | 自己粘着 |
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 70 °C |
| 関税分類番号 | 39191080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |