RK 72/4,5000

非偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50000415

結果リスト:1製品が見つかりました
RK18B.1/4P-6000
非偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50117374
  • シリーズ: 18B
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0 ... 6 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50117374
シリーズ 72
動作原理 反射原理
動作範囲 0.1 ... 4 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0.1 ... 6 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤外線
サプレッサ 極性逆付防止
供給電圧 UB 12 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 100 Hz
応答時間 5 ms
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 5,000 mm
心線数 3 -芯
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 90 mm x 35 mm
筐体の素材 金属
レンズカバーの素材 ガラス
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67