RK 93/4-20 S
動的拡散型センサ
製品番号:
50000551
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | 93 |
| 動作原理 | スキャン原理 |
| 特別モデル | V-オプティクス |
| 動作範囲 | 0 ... 0.02 m (保証検出範囲) |
| 限界動作範囲 | 0 ... 0.023 m (一般的な検出範囲) |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 光スポット形状の種類 | 丸形 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 電力消費、最大 | 0.6 W |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ライトオン |
| スイッチング周波数 | 250 Hz |
| 応答時間 | 2 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| コネクタの種類 | 規格プラグ |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 170 g |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 65I |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | EN 60947-5-2(ドイツ語版) |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |