RKU318-800/4T-M12

超音波リフレクティブバリア

製品番号: 50136080

Icon Icon Icon
シリーズ 318
動作原理 反射原理
含む M18 取付けナット 2個
特別モデル ティーチ入力
動作範囲 0 ... 0.8 m
動作範囲 保証検出範囲
超音波周波数 230 kHz
放射方向 前面に
開口角 8 °
背景からの物体との距離 ≥ 80 mm
リフレクタ間隔 0.08 ... 0.8 m
分解能 < 2 mm
高い再現正確性 0.5 %
ベンチマーク相対再現性 最終値
温度ドリフト 5 %
規準サイズ温度ドリフト 最終値
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
誘導保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 5 %, UBから
無負荷電流 0 ... 35 mA
スイッチヒステリシス 1 %
ティーチ入力数 1 個数
機能 スイッチ出力/出力特性の設定
ブレーク/メーク切り替え
工場設定に戻す
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 メーク (NO)
スイッチング周波数 5 Hz
応答時間 100 ms
スタンバイ遅延 100 ms
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 18 mm x 60.3 mm
ネジ寸 M18 x 1 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ポリブチレン(PBT)
検出面の素材 プラスチック, エポキシ強化ガラスファイバ
超音波トランスデューサの素材 圧電セラミック (チタン酸ジルコン酸鉛 (PZT) を含む)
正味重量 65 g
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -20 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272802
ECLASS 12.0 27272802
ECLASS 13.0 27272802
ECLASS 14.0 27272802
ECLASS 15.0 27272802
ECLASS 16.0 27272802
ETIM 5.0 EC001848
ETIM 6.0 EC001848
ETIM 7.0 EC001848
ETIM 8.0 EC001848
ETIM 9.0 EC001848
ETIM 10.0 EC001848
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf