RS4-Adap-P
取付けプレート
製品番号:
50035814
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| 適している | セーフティ・レーザースキャナ RS4 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 155 mm x 12 mm x 159 mm |
| 正味重量 | 800 g |
| 筐体色 | 黒色 |
| 取り付け部のモデル | 取付けプレート |
| 取り付けの種類、設備側 | 取り付けネジ 通路設置 |
| 取り付けの種類、デバイス側 | ネジ止め可 |
| 取り付け部の素材 | 金属 |
| 関税分類番号 | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |