RS4-COB-24
設定およびテストデバイス
製品番号:
97005003
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| 適している | セーフティ・レーザースキャナ RS4 |
| 機能 | 設定およびテストデバイス |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 170 mm x 50 mm x 85 mm |
| 正味重量 | 350 g |
| 筐体色 | 白 |
| 関税分類番号 | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |