RSL200-WIN
光学カバー
製品番号:
50152639
| 種類 | 光学カバー |
| 適している | セーフティ・レーザースキャナ RSL 200 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 80 mm x 50 mm x 85.5 mm |
| 正味重量 | 60 g |
| 筐体色 | 黒色 |
| 関税分類番号 | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272791 |
| ECLASS 11.0 | 27272791 |
| ECLASS 12.0 | 27272791 |
| ECLASS 13.0 | 27272791 |
| ECLASS 14.0 | 27272791 |
| ECLASS 15.0 | 27272791 |
| ECLASS 16.0 | 27272791 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |