RSL220-S/08-M12
セーフティ・レーザースキャナ
製品番号:
53802104
| シリーズ | RSL 200 |
| アプリケーション | モバイル危険領域の安全確保 定位置・危険領域の安全確保 |
| 機能 | セーフティコントロール(EDM) 領域トリプレットの固定選択 領域トリプレットの監視 領域トリプレットスイッチ |
| リスタート | スタート/リスタート・インターロック(RES) 自動スタート/リスタート 起動ロック/自動再起動 |
| タイプ | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 2, IEC/EN 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2E-08 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 3, EN ISO 13849 |
| 分解能(設定可) | 50/70 mm |
| フィールドトリプレット数、切り替え可 | 8 個数 |
| 保護機能数 | 1 個数 |
| 反射率、最小 | 1.8 % |
| 検出範囲 | 0 ... 3 m |
| フィールドトリプレットごとの警告領域数 | 2 個数 |
| 検出範囲 | 0 ... 15 m |
| 物体の大きさ | 150 mm x 150 mm |
| 反射率、最小 | 20 % |
| 光源 | レーザー レーザー,赤外線 |
| 波長 | 905 nm |
| レーザークラス | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| 繰り返し頻度 | 96 kHz |
| 角度分解能 | 0.2 ° |
| 角度範囲 | 275 ° |
| サプレッサ | ケーブル短絡保護 過電圧保護 |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
| 消費電流(無負荷)、最大 | 300 mA, (1AのACアダプタを使用) |
| 電力消費、最大 | 7 W, 出力負荷を加味した24 Vで |
| 信号出力数、設定可 | 4 個数 |
| セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
| 種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
| 高スイッチ電圧、最小 | 22.2 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 3 V |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電流、最大 | 85 mA |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| 応答時間 | ≥ 75 ms |
| 種類 | Bluetooth, USB 2.0 |
| 機能 | 保護領域の定義と警告領域の定義 設定/パラメータ化 診断 |
| 周波数帯 | 2,400 ... 2,483.5 MHz |
| 放射された送信出力 | 最大4.5 dBm(2.82 mW)、クラス2 |
| 機能 | 保護領域の定義と警告領域の定義 設定/パラメータ化 診断 |
| コネクタ | USB 2.0タイプC、ソケット |
| 伝送速度、最大 | 12 Mbit/s |
| ケーブル長 | ≤ 5m 長いケーブル長さは有効なケーブルで可能です。 |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| 機能 | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 8 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | 設定インターフェース |
| コネクタの種類 | USB |
| プラグタイプ | USB 2.0タイプC |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 80 mm x 80 mm x 86 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック 金属 |
| 筐体 プラスチック | PC |
| 筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
| レンズカバーの素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 600 g |
| 筐体色 | グレー 黄色、RAL1021番 黒色 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 取付けプレート 通路設置 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 5 個数 |
| 設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェアセンサStudio |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | TÜV南 UL US |
| 規格による揺れテスト方法 | IEC/EN 60068-2-6 |
| 規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29、テスト Eb |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |
EPLANマクロ - edz
アプリケーションノート - pdf
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - RSL 200, RSL 400 - pdf
製品パンフレット - For area protection on machines and systems - pdf
製品パンフレット - For securing of AGVs and AMRs - pdf
製品パンフレット - Safety at Leuze - pdf