RSL230-S/12-M12

セーフティ・レーザースキャナ

製品番号: 53802107

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ RSL 200
アプリケーション モバイル危険領域の安全確保
定位置・危険領域の安全確保
機能 セーフティコントロール(EDM)
領域トリプレットの固定選択
領域トリプレットの監視
領域トリプレットスイッチ
リスタート スタート/リスタート・インターロック(RES)
自動スタート/リスタート
起動ロック/自動再起動
タイプ 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
安全度水準 付与限界 2, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 3, EN ISO 13849
分解能(設定可) 50/70 mm
フィールドトリプレット数、切り替え可 32 個数
保護機能数 1 個数
反射率、最小 1.8 %
検出範囲 0 ... 3 m
フィールドトリプレットごとの警告領域数 2 個数
検出範囲 0 ... 15 m
物体の大きさ 150 mm x 150 mm
反射率、最小 20 %
光源 レーザー
レーザー,赤外線
波長 905 nm
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2014
送信信号形式 パルス化
繰り返し頻度 96 kHz
角度分解能 0.2 °
角度範囲 275 °
サプレッサ ケーブル短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
消費電流(無負荷)、最大 300 mA, (1AのACアダプタを使用)
電力消費、最大 7 W, 出力負荷を加味した24 Vで
信号出力数、設定可 8 個数
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
高スイッチ電圧、最小 22.2 V
低スイッチ電圧、最大 3 V
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 85 mA
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
応答時間 ≥ 75 ms
種類 Bluetooth, イーサネット, USB 2.0
機能 保護領域の定義と警告領域の定義
測定輪郭のディスプレイ
設定/パラメータ化
診断
コネクタ 丸形プラグ M12、4ピン、Dコーディング
機能 保護領域の定義と警告領域の定義
設定/パラメータ化
診断
周波数帯 2,400 ... 2,483.5 MHz
放射された送信出力 最大4.5 dBm(2.82 mW)、クラス2
機能 保護領域の定義と警告領域の定義
設定/パラメータ化
診断
コネクタ USB 2.0タイプC、ソケット
伝送速度、最大 12 Mbit/s
ケーブル長 ≤ 5m
長いケーブル長さは有効なケーブルで可能です。
コネクタ数 3 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 12 -極
コーディング A コード
機能 データインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 設定インターフェース
コネクタの種類 USB
プラグタイプ USB 2.0タイプC
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 80 mm x 80 mm x 86 mm
筐体の素材 プラスチック
金属
筐体 プラスチック PC
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 600 g
筐体色 グレー
黄色、RAL1021番
黒色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
取付けプレート
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 5 個数
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェアセンサStudio
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
保護等級 IP 65III
認可 TÜV南
UL US
規格による揺れテスト方法 IEC/EN 60068-2-6
規格による連続ショックテスト方法 IEC 60068-2-29、テスト Eb
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ECLASS 16.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 32151804
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
設定・診断ソフトウェア - Setup Sensor Studio - zip
設定・診断ソフトウェア - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
ソフトウェア - FC Siemens RSL200 FieldSwitchover V17 - zip
ソフトウェア - AOI Rockwell RSL200 Switchover V1.0 incl. V35 - zip
アプリケーションノート - pdf
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - RSL 200, RSL 400 - pdf
製品パンフレット - For area protection on machines and systems - pdf
製品パンフレット - For securing of AGVs and AMRs - pdf
製品パンフレット - Safety at Leuze - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - UL US - pdf