RSL455P-S

セーフティ・レーザースキャナ

製品番号: 53800165

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ RSL 400
アプリケーション モバイル側面の安全確保
モバイル危険領域の安全確保
定位置・出入り口の保全
定位置・危険領域の安全確保
特別モデル 車両ナビゲーション用に最適化された測定データ出力
機能 4フィールドモード
PROFIsafe
スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可
データ出力、パラメータ表示可能
タイプ 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
安全度水準 付与限界 2, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 9E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 3, EN ISO 13849
分解能(設定可) 30/40/50/60/70/150 mm
最小調整可能範囲 50 mm
フィールドペア数、切り替え可 100まで
フィールドクァッド数、切り替え可 50
保護機能数 4 個数
独立したセンサの設定数 10まで
反射率、最小 1.8 %
検出範囲 0 ... 3 m
フィールドペア数 100まで
検出範囲 0 ... 20 m
物体の大きさ 150 mm x 150 mm
反射率、最小 10 %
光源 レーザー, 赤外線
波長 905 nm
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2014
送信信号形式 パルス化
繰り返し頻度 90 kHz
角度分解能 0.1 °
角度範囲 270 °
検出領域 0 ... 50 m, 反射率 > 90%
反射率 90 %
距離分解能半径 1 mm
距離分解能側面 0.1 °
系統的な測定偏差Dmeas - Dreal 最低: -20 mm
典型値:-10 mm
最大:0 mm
(反射率1.8% … 再帰リフレクタ
検出範囲0.2 … 25 m)
測定値ノイズ 10 mm 1 σ
(• 反射率:1.8% … 20%
検出範囲:0 … 9 m
• 反射率:20% … 再帰リフレクタ
検出領域:0 … 25 m)
読み取り場所 (HxB)、10 m 60 mm x 13 mm
読み取り場所 (HxB)、20 m 165 mm x 24 mm
読み取り場所 (HxB)、30 m 265 mm x 40 mm
読み取り場所 (HxB)、40 m 285 mm x 57 mm
サプレッサ 過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
消費電流(無負荷)、最大 900 mA, (3AのACアダプタを使用)
電力消費、最大 22 W, 出力負荷を加味した24 Vで
応答時間 80 ms, ≥
種類 PROFINET
機能 プロセス
PROFINETデバイス V.2.3.4スペックのデバイス
GSDML V.2.3.2スペックのGSDML
プロファイル PROFINET/PROFIsafe
適合クラス C
ネットワーク負荷クラス III
セキュリティレベル 1
スイッチ機能 IEEE 802にしたがうIRT可能な2ポートスイッチ, 接続ユニットに組み込み
ポート特性 自動クロスオーバー
自動ネゴシエーション
自動極性
I&M 0 - 4
サポートトポロジー MRPクライアント
SNMP
安全切り替え信号 4 個数
種類 Bluetooth, イーサネット, USB
機能 TCP/IP
設定/パラメータ化
コネクタ 丸形プラグ M12、4ピン、Dコーディング
機能 設定/パラメータ化
周波数帯 2,400 ... 2,483.5 MHz
放射された送信出力 最大4.5 dBm(2.82 mW)、クラス2
機能 設定/パラメータ化
コネクタ USB 2.0ミニB、ソケット
伝送速度、最大 12 Mbit/s
ケーブル長 ≤ 5m
長いケーブル長さは有効なケーブルで可能です。
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 140.2 mm x 170 mm x 142 mm
筐体の素材 プラスチック
金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 プラスチック/PC
正味重量 4,300 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
取付けプレート
通路設置
表示の種類 LED表示
英数字ディスプレイ
LEDの数 11 個数
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェアセンサStudio
コントローラ ソフトウェアセンサStudio
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
保護等級 IP 65III, EN 61140
認可 TÜV南
規格によるEMVテスト方法 DIN40839-1/3
EN 61496-1
規格による揺れテスト方法 EN 60068-2-6
規格による連続ショックテスト方法 IEC 60068-2-29
US特許 US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
US 10,304,307B
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CADモデル - RSL 400 - zip
設定・診断ソフトウェア - Setup Sensor Studio - zip
設定・診断ソフトウェア - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
取扱説明書 - RSL 450P/455P - pdf
取扱説明書 - Establishing a connection - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - RSL 200, RSL 400 - pdf
製品パンフレット - Safety at Leuze - pdf
はじめに - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - pdf